1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: GV0FM-0608-06
- Materiale: iglidur® GV0
- Form: Køb flangelejer
- Dimensioner:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Modstandsdygtige over for stød og slag
- Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
- Modstandsdygtige over for skimmelsvamp i henhold til DIN EN ISO 846
iglidur® G V0 | V0-klassificering i henhold til UL94, universel
iglidur® GV0 er det første iglidur®-materiale med V0-klassificering i henhold til UL94 til universel anvendelse i det normale temperaturområde. Det er prædestineret til applikationer med høje brandsikringskrav (køretøjsinteriør, luftfart, bygningstjenester osv.). Alle andre iglidur®-materialer med V0-klassificering er en del af højtemperatursegmentet. De generelle mekaniske og termiske specifikationer er stort set sammenlignelige med all-rounder iglidur® G.
typiske anvendelsesområder
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® leje er press-fit bøsning. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
iglidur® GV0 er det første iglidur®-materiale med V0-klassificering i henhold til UL94 til universel anvendelse i det normale temperaturområde. Det er prædestineret til applikationer med høje brandsikringskrav (køretøjsinteriør, luftfart, bygningstjenester osv.). Alle andre iglidur®-materialer med V0-klassificering er en del af højtemperatursegmentet. De generelle mekaniske og termiske specifikationer er stort set sammenlignelige med all-rounder iglidur® G.
typiske anvendelsesområder
- Passagersæder
- Elevatorer
- Rulletrapper
- Styreskabe
- Hængsler
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® leje er press-fit bøsning. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?