iglidur® A181, bøsning uden flange, imperial - A181SI

Det universelle leje til fødevarekontakt

iglidur® A181, bøsning uden flange, imperial - A181SI
iglidur® A181, bøsning uden flange, imperial - A181SI drawing
1 fra 2
iglidur® A181, bøsning uden flange, imperial - A181SI
iglidur® A181, bøsning uden flange, imperial - A181SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: A181SI-0203-03
  • Materiale: iglidur® A181
  • Form: Muffelejer
  • Dimensioner:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Flere iglidur® A181 dele
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • God slidstyrke ved stuetemperatur
  • Egnet til høje hastigheder
  • Lav fugtoptagelse
  • Høj medieresistens
  • Ekstremt modstandsdygtig over for kanttryk
  • Meget modstandsdygtig over for stød og slag
  • Modstandsdygtige over for snavs og støv
  • FDA-kompatibel
  • I overensstemmelse med EU 10/2011
iglidur® A181 | Den universelle leje til kontakt med fødevarer
Materialet iglidur® A181 tilbyder både FDA- og 10/2011 EC-overensstemmelse. Den blå farve letter også den "optiske detektering", som ofte ønskes i fødevaresektoren. Sammenlignet med iglidur® A180 med hensyn til mekaniske specifikationer, temperatur- og modstand mod medier, er iglidur® A181 mere velegnet med hensyn til slidstyrke i de fleste tilfælde.

Typiske anvendelser

Drikkevareindustrien
Fødevareindustrien
Medicinsk teknologi

Find flere anvendelser her:
Industriløsninger

 
Hvornår skal det bruges?
  • Når FDA-overensstemmelse er påkrævet
  • Når et materiale, der er i overensstemmelse med 10/2011 EC, er påkrævet
  • Når et universelt materiale egnet til direkte kontakt med fødevarer er påkrævet
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt 

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i huset. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning