iglidur® X, skive, mm - XTM

Kemikalie- og temperaturspecialisten, op til 150 MPa statisk

iglidur® X, skive, mm - XTM
iglidur® X, skive, mm - XTM drawing
1 fra 2
iglidur® X, skive, mm - XTM
iglidur® X, skive, mm - XTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: XTM-0620-015
  • Materiale: iglidur® X
  • Formular: Køb trykskiver
  • Dimensioner:
    • d1 6 mm
    • d2 20 mm
    • d4 13 mm
    • d5 1.5 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Kemikalie- og temperaturspecialisten, op til 150 MPa statisk
  • Temperaturbestandig fra -100°C til +250°C i vedvarende drift
  • Opfylder kravene til brandsikkerhed fra den amerikanske Federal Aviation Administration (FAA) for interiør i flyvemaskiner
  • Universel kemikalieresistens
  • Høj kompressionsstyrke
iglidur® X | Kemikalie- og temperaturspecialisten, op til 150 MPa statisk
 
  • Over 250 dimensioner tilgængelig fra lager
  • Temperaturbestandig fra -100°C til +250°C i vedvarende drift
  • Universel kemikalieresistens
  • Høj kompressionsstyrke
  • Meget lav fugtoptagelse
  • Fremragende slidstyrke over hele temperaturområdet
iglidur® X er defineret ved sin kombination af meget høj temperaturresistens med høj kompressionsstyrke, sammen med høj resistens over for kemikalier. iglidur® X er designet til højere hastighed end andre iglidur® lejer.
 
typiske anvendelsesområder
 
Drikkevareindustrien
Træindustrien
Plastmaskiner
Luftfart
Renrum
 
Du kan finde flere applikationer her:
Industriløsninger
 
Hvornår skal det bruges?
  • Til trykbelastninger op til 150 MPa
  • Til lineære bevægelser med rustfri stålaksel ved høje temperaturer
  • Universel kemikalieresistens
  • Temperaturbestandig fra -100 °C til +250 °C i kontinuerlig drift (kortfristet op til +315°C)
  • Meget lav fugtoptagelse
  • For høj slidstyrke over hele temperaturområdet
Hvor det ikke benyttes?Brug vores filtermuligheder til at finde det passende produkt
 
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt 
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning