iglidur® A200, trykskive, imperial - A200TI

FDA-konform, til lave hastigheder

iglidur® A200, trykskive, imperial - A200TI
iglidur® A200, trykskive, imperial - A200TI drawing
1 fra 2
iglidur® A200, trykskive, imperial - A200TI
iglidur® A200, trykskive, imperial - A200TI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: ATI-04
  • Materiale: iglidur® A200
  • Form: Trykskiver
  • Dimensioner:
    • d1 0.25 in
    • d2 0.6201 in
    • s 0.0902 in
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • FDA-konform, til lave hastigheder
  • iglidur® A200-materialet overholder FDA's bestemmelser
  • Til direkte fødevarekontakt
  • Til lave hastigheder
  • EU10/2011-konform
iglidur® A200 | FDA-konform, til lave hastigheder
 
  • iglidur® A200-materialet overholder FDA's bestemmelser
  • Til direkte fødevarekontakt
  • Til lave hastigheder
  • Smøre- og vedligeholdelsesfrie
  • Standardudvalg fra lager
Lejer fremstillet af iglidur® A200 er egnet til anvendelse i direkte kontakt med fødevarer. Derfor er de den ideelle løsning til lejeplaceringer i maskiner til fødevareindustrien, fremstilling af medicinsk udstyr, til små udstyr til husholdninger osv. Da inkorporeringen af faste smøremidler undlades til fordel for fødevarekompatibilitet, er den termoplastiske sammensætning af iglidur® A200 specielt tilpasset til slidstyrke. Derudover er iglidur® A200 kendetegnet ved sin evne til at indkapsle snavs og støjsvag drift.
 
typiske anvendelsesområder
 
fødevareindustrien
 
Du kan finde flere anvendelser her:
industriløsninger
 
Hvornår skal det bruges?
  • Egnet til fødevarekontakt
  • Hvis et lavt støjniveau er påkrævet
  • Når snavs skal indkapsles
  • Når FDA-overensstemmelse er påkrævet
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning