iglidur® J3, bøsning uden flange, mm - J3SM

Den nye udholdende: specialist i pulserende belastninger

iglidur® J3, bøsning uden flange, mm - J3SM
iglidur® J3, bøsning uden flange, mm - J3SM drawing
1 fra 2
iglidur® J3, bøsning uden flange, mm - J3SM
iglidur® J3, bøsning uden flange, mm - J3SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: J3SM-0304-05
  • Materiale: iglidur® J3
  • Form: Muffelejer
  • Dimensioner:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Fremragende slidstyrke ved stuetemperatur
  • Meget god slidstyrke ved mellemhøje temperaturer
  • Fremragende friktionskoefficienter
  • Lav fugtoptagelse
  • God slidstyrke under vand
  • Høj medieresistens
  • Modstandsdygtigt over for kanttryk
  • Modstandsdygtige over for stød og slag
  • Modstandsdygtige over for snavs og støv
iglidur® J3 | Den nye udholdende: specialist i drejelige belastninger
iglidur® J3 er et materiale med forbedret slidstyrke ved lave til mellemstore belastninger og høje hastigheder. Levetiden er op til 300% højere end levetiden for iglidur® J, det gennemprøvede udholdende materiale.

typiske anvendelsesområder

salgsautomater
trykindustrien
drikkevareindustrien
glasindustrien
luftfart

Her kan du finde flere anvendelsesmuligheder:
industriløsninger
 
Hvornår skal det bruges?
  • Ved optimering af slidstyrke sammenlignet med iglidur® J
  • Når meget lave friktionskoefficienter i tørdrift er påkrævet
  • Når der kræves høj slidstyrke ved lave belastninger
  • Når lav fugtoptagelse er afgørende
  • Når der kræves god modstand mod medier
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning