drylin® D2 motorstyresystem til step-, DC- og EC/BLDC-motorer

D2 product image
igus-icon-lupe
D2 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
D2 product image
D2 technical drawing
  • NYHED: Med PROFINET/PROFIdrive: mere ydeevne til samme pris på grund af gratis forlængelse
  • Til enkeltakser, linje, flade, lineær robot og XYZ robot og delta robot
  • Ingen softwareinstallation eller app påkrævet
  • Brug med stykke, tablet eller Telefonnummer
  • Step- (ST), DC- og EC/BLDC-motorer med op til 21 A spidsstrøm og 48 V
  • Digitale input/output, analoge input, CANopen, ModbusTCP (CANopen Gateway), PROFINET/PROFIdrive til tilslutning til master-styresystemer såsom Siemens eller Beckhoff
  • Du kan finde alle de oplysninger, der er i overensstemmelse med D1 dryve, inkl. PROFINET/PROFIdrive, i download-området for D1 dryve.  
igus-icon-lieferzeit-dotD2
InfoInfoigus-icon-infoYOU CAN DOWNLOAD THE APPROPRIATE SAMPLE PRODUCT RANGE HERE FOR FREE.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning