drylin® D8-(X) stepmotorudgangstrin (NEMA23/24)

D8 product image
igus-icon-lupe
D8 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
D8 product image
D8 technical drawing
  • Kan styre stepmotor med op til 4A kontinuerlig strøm med en forsyningsspænding på op til 48V
  • Med pulstilstand som standard
  • Yderligere Jog- eller Loop-tilstand tilgængelig
  • Foruddefineret hastighed gælder for jog- eller loop-tilstand
igus-icon-lieferzeit-dotD8
50-500 omdr./min.
Pulse & Jog Mode
InfoInfoigus-icon-infoYOU CAN DOWNLOAD THE APPROPRIATE SAMPLE PRODUCT RANGE HERE FOR FREE.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning