- Kan styre stepmotor med op til 7A kontinuerlig strøm med en forsyningsspænding på op til 48V
- Med pulstilstand som standard
- Yderligere jog- eller loop-tilstand kan vælges
- Foruddefineret hastighed gælder for jog- eller loop-tilstand
Skift sprog :
dryve motorstyring - forbind, vælg, styr ...
Præcis positionering, uendelige bevægelser, kontinuerlige ende-til-ende-bevægelser - defineret nemt med det nye styresystem til drylin® E-lineærsystem fra igus®.
·
Ingen software- eller app-installation kræves
·
Hurtig indledende drift
·
Kompatibel med adskillige industrielle styresystemer (f.eks. Siemens S7/Beckhoff)
·
Til stepmotorer
·
Økonomiske
Omgående klar til brug
dryve-styresystemet kan tilpasses dine behov med blot et par indstillinger af en dip-switch.
På denne måde kan alle nødvendige indstillinger foretages på et minut.
Præcis positionering - impulstilstand
Pulse kan bruges til at udføre nøjagtig positionering. Med denne kan hvert trin af motoren underopdeles i yderligere 128 delbevægelser
BanEplanlægningen og outputtet af clock-frekvensen tages
afgjort af et overordnet styresystem.
Nem styresystem til bevægelse - JOG- eller LOOP-tilstand
Hvis bevægelser skal udføres ved en prædefineret hastighed
med "et tryk på en knap", kan det implementeres med jog-tilstand.
Hvis der derimod skal udføres en kontinuerlig bevægelse med en
foruddefineret hastighed mellem to slutpositioner, kan loop-tilstanden bruges til dette.
Stærk konstruktion
Den høje forsyningsspænding på op til 48V sikrer høje motorhastigheder. Den nominelle strøm på 7A
matchet til motoren og den høje spidsstrøm på 9,8A resulterer i
kraftfulde og dynamiske bevægelser.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h