drylin® D5 DC motor udgangstrin

<p>Setefra D5</p>
igus-icon-lupe
<p>Visning bagfra D5<br></p>
igus-icon-lupe
1 fra 2
<p>Setefra D5</p>
<p>Visning bagfra D5<br></p>
  • Klar til brug med det samme. Ingen parametrering eller programmering nødvendig
  • Venstre/højre kørsel via digital indgang
  • Hastighed & acceleration via eksternt PWM-indgangssignal
  • 12-24V forsyningsspænding
  • 10A nominel strøm/30A spidsstrøm
  • Med hus til industriel brug
igus-icon-lieferzeit-dotD5
InfoInfoigus-icon-infoYOU CAN DOWNLOAD THE APPROPRIATE SAMPLE PRODUCT RANGE HERE FOR FREE.