drylin® D6 DC motor udgangstrin

<p>Set forfra D6<br></p>
igus-icon-lupe
<p>Bagudseende D6<br></p>
igus-icon-lupe
1 fra 2
<p>Set forfra D6<br></p>
<p>Bagudseende D6<br></p>
  • Klar til brug med det samme. Ingen parametrering eller programmering nødvendig
  • Venstre/højre kørsel via digital indgang
  • Hastighed & acceleration via eksternt PWM-indgangssignal
  • 12-24V forsyningsspænding
  • 10A nominel strøm/30A spidsstrøm
  • Printplade uden hus
igus-icon-lieferzeit-dotD6
InfoInfoigus-icon-infoYOU CAN DOWNLOAD THE APPROPRIATE SAMPLE PRODUCT RANGE HERE FOR FREE.