iglidur® V400, bøsning uden flange, mm - V400SM

Til bløde aksler, op til +200 °C

iglidur® V400, bøsning uden flange, mm - V400SM
iglidur® V400, bøsning uden flange, mm - V400SM drawing
1 fra 2
iglidur® V400, bøsning uden flange, mm - V400SM
iglidur® V400, bøsning uden flange, mm - V400SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: VSM-0608-06
  • Materiale: iglidur® V400
  • Formular: Køb bøsninger uden flange
  • Dimensioner:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • God slidstyrke ved mellemhøje temperaturer
  • Fremragende slidstyrke ved høje temperaturer
  • Meget lav fugtoptagelse
  • God slidstyrke under vand
  • Meget høj mediemodstand
iglidur® V400 | Til bløde aksler, op til +200°C
Meget slidstærke lejer til bløde aksler og temperaturer op til +200°C med lav fugtabsorbering og meget god kemisk resistens.

Typiske anvendelser

Salgsautomater
Automotive
Luftfart
Tungt maskineri / Planteallé

Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
 
Hvornår skal det bruges?
  • Når der kræves ekstrem slidstyrke med bløde aksler
  • Når der kræves højeste slidstyrke ved temperaturer over +100°C
  • Ved vibrationer og kantbelastning
  • Når lejet skal være modstandsdygtigt over for kemikalier
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt 

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i huset. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning