Plasttandstang mod stål: en robust og korrosionsfri løsning.

Skift nu: motion plastic fra igus® - holder simpelthen længere!

Korrosionsfri, robust og pålidelig

Eksempler på anvendelse af Heavy Duty

Rulleenergikæde på skibslæssere over 400 m vandring

Igus Product

På en 441,3 m lang strækning reducerer en rulleenergikæde drivkraften med 75 %.%

Spildevandsanlæg

Igus Product

Energikædesystem i stedet for kabeltromle - problemfri drift på rensningsanlægget siden 2000.

Rørskærer til beton

Igus Product

Betonfræseren har kørt vedligeholdelsesfrit i tre år under de hårdeste forhold.

Energikæde til håndtering af rør på catwalken

Igus Product

Energiforsyningen til rørhåndteringssystemet garanteres af en af vores e-kæder i plast®. Det garanterer høj stabilitet og pålidelighed ved håndtering af rør.

Energikæde til stablere med en vandring på 615 m - uden fejl i over 15 år

Igus Product

En plastikkæde til energitransport strækker sig over en længde på 615 m i det tjekkiske brunkulsfyrede kraftværk i Tušimice. Den har været i drift i over 15 år uden fejl.

Energikæde af plast på 550 meters rejse i bulkhåndtering

Igus Product

Under ekstreme forhold som f.eks. kraftigt støv og snavs sikrer denne vedligeholdelsesvenlige plastiksenergikæde sikker drift.

Varmebehandling

Igus Product

igus® Rullekæde til brug på kraftværk: Kraftigt støv, brug af kæder i vogn- og krankørsel, krankørsel i modsat retning.

Komposteringsanlæg

Igus Product

Varme, groft snavs, høj luftfugtighed: Det er blot nogle af de miljømæssige forhold i et komposteringsanlæg.

Udsigt over en stor testhal med maskiner, transportsystemer og flere arbejdsområder.

Testet ... testet ... testet

To arbejdere installerer kabler på et tungt industrielt anlæg.

Alt fra én og samme kilde

Reducer procesomkostningerne online

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning