1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: ASI-0204-04
- Materiale: iglidur® A200
- Form: Muffelejer
- Dimensioner:
- d1 0.125 in
- d2 0.25 in
- b1 0.25 in
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Ekstremt modstandsdygtig over for kanttryk
- Modstandsdygtige over for stød og slag
- Modstandsdygtige over for snavs og støv
- FDA-kompatibel
- EU10/2011-konform
iglidur® A200 | FDA-konform til lave hastigheder
Bøsninger fremstillet af iglidur® A200 er egnet til anvendelse i direkte kontakt med fødevarer. De er den ideelle løsning til lejepunkter på maskiner til fødevareindustrien, fremstilling af medicinsk udstyr, små husholdningsapparater osv. Da det var nødvendigt at undvære faste smøremidler for at sikre fødevarekompatibilitet, er iglidur® A200 specielt designet til slitagebestandighed. Derudover er iglidur® A200 kendetegnet ved sin evne til at indkapsle snavs og støjsvag drift.
Typiske anvendelser
Fødevareindustrien
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Bøsninger fremstillet af iglidur® A200 er egnet til anvendelse i direkte kontakt med fødevarer. De er den ideelle løsning til lejepunkter på maskiner til fødevareindustrien, fremstilling af medicinsk udstyr, små husholdningsapparater osv. Da det var nødvendigt at undvære faste smøremidler for at sikre fødevarekompatibilitet, er iglidur® A200 specielt designet til slitagebestandighed. Derudover er iglidur® A200 kendetegnet ved sin evne til at indkapsle snavs og støjsvag drift.
Typiske anvendelser
Fødevareindustrien
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?