iglidur® F2, bøsning uden flange, mm - F2SM

ESD-kompatibel, slidstærk og afledende

iglidur® F2, bøsning uden flange, mm - F2SM
iglidur® F2, bøsning uden flange, mm - F2SM drawing
1 fra 2
iglidur® F2, bøsning uden flange, mm - F2SM
iglidur® F2, bøsning uden flange, mm - F2SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: F2SM-0507-10
  • Materiale: iglidur® F2
  • Form: Muffelejer
  • Dimensioner:
    • d1 5 mm
    • d2 7 mm
    • b1 10 mm
  • Flere iglidur® F2 dele
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
  • Elektrisk ledende
iglidur® F2 | ESD-egnet, slidstærk og dissipativ
iglidur® F2 hjælper med at undgå elektrostatisk opladning. God medie- og temperaturbestandighed, velegnet selv under våde forhold på grund af lav fugtabsorption og gode universelle slidværdier i en bred vifte af anvendelser.

Typiske anvendelser

Værktøjsmaskiner
Robotik

Find flere anvendelser her:
Industriløsninger

 
Hvornår skal det bruges?
  • Når lejet skal være elektrisk afladende
  • Når et universelt leje er påkrævet
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt 

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i huset. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning