iglidur® H4, bøsning uden flange, mm - H4SM

Standarden til bilindustrien til temperaturer op til +200°C

iglidur® H4, bøsning uden flange, mm - H4SM
iglidur® H4, bøsning uden flange, mm - H4SM drawing
1 fra 2
iglidur® H4, bøsning uden flange, mm - H4SM
iglidur® H4, bøsning uden flange, mm - H4SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: H4SM-0405-04
  • Materiale: iglidur® H4
  • Form: Muffelejer
  • Dimensioner:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Egnet til høje hastigheder
  • Meget lav fugtoptagelse
  • God slidstyrke under vand
  • Meget høj mediemodstand
  • Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
iglidur® H4 | Bilindustriens standard for temperaturer op til +200°C
iglidur® H4 bøsning står for høj belastning, god slidstyrke og god temperaturbestandighed, når økonomiske aspekter også skal tages i betragtning. Temperaturer op til +200°C, tilladt overfladetryk op til 65MPa og fremragende kemisk resistens er blot nogle af de væsentlige egenskaber. Faste smøremidler reducerer friktionskoefficienten og understøtter slidstyrken, som er blevet væsentligt forbedret i forhold til iglidur® H2 bøsninger, som også er meget økonomiske.

Typiske anvendelser

Salgsautomater
Automotive
Emballageindustri

Find flere anvendelser her:
Industriløsninger

 
Hvornår skal det bruges?
  • Til anvendelse med brændstoffer, olier osv.
  • Når der kræves høj slidstyrke
  • For lav friktionskoefficient
  • Til høj temperaturbestandighed fra -40°C til +200°C
  • For høj kemisk resistens
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning