drylin® E lineær aktuator, flettede ledere med JST-tilslutning og encoder, NEMA11

DLE-LA-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0002 video
igus-icon-lupe
1 fra 5
drylin® E lineær aktuator, flettede ledere med JST-tilslutning og encoder, NEMA11
drylin® E lineær aktuator, flettede ledere med JST-tilslutning og encoder, NEMA11
drylin® E lineær aktuator, flettede ledere med JST-tilslutning og encoder, NEMA11
drylin® E lineær aktuator, flettede ledere med JST-tilslutning og encoder, NEMA11
drylin® E lineær aktuator, flettede ledere med JST-tilslutning og encoder, NEMA11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Motor monteringsdimension: NEMA11/flangestørrelse 28mm
  • Beskyttelsesklasse: IP40
  • Holdemoment: 0,12Nm
  • Nominel strøm: 1,00A
  • Lineær fremføring/1,8° step: 0,0254mm
  • Kraft: 50N
  • Motortilslutninger: flettet leder med JST-tilslutning, encoder med JST-tilslutning
  • Effektivt dryspin® højstigningsgevind: DST 6.35x5.08
  • Smørefri dryspin® føringsskruemøtrik: 15mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0002

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning