drylin® E lineæraktuator, flettet leder med JST-tilslutning, NEMA17

DLE-LA-0003 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0003 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0003 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0003 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0003 video
igus-icon-lupe
1 fra 5
drylin® E lineæraktuator, flettet leder med JST-tilslutning, NEMA17
drylin® E lineæraktuator, flettet leder med JST-tilslutning, NEMA17
drylin® E lineæraktuator, flettet leder med JST-tilslutning, NEMA17
drylin® E lineæraktuator, flettet leder med JST-tilslutning, NEMA17
drylin® E lineæraktuator, flettet leder med JST-tilslutning, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Motor monteringsdimension: NEMA17/flange dimension 42mm
  • Beskyttelsesklasse: IP40
  • holdemoment: 0,50Nm
  • Nominel strøm: 1,80A
  • Lineær fremføring/1.8° trin: 0.075mm
  • Kraft: 100 N
  • Motortilslutning: flettet leder med JST-tilslutning
  • Effektiv dryspin® højstigningsgevind: DST 8x15
  • Smørefri dryspin® føringsskruemøtrik: 20mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0003

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning