igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Motor monteringsdimension:: NEMA17/flangestørrelse 42mm
- Beskyttelsesklasse: IP40
- holdemoment: 0,50Nm
- Nominel strøm: 1,80A
- Lineær fremføring/1,8° trin: 0.075mm
- Kraft: 100 N
- Motortilslutninger: flettet leder med JST-tilslutning, encoder med JST-tilslutning
- Effektiv dryspin® højstigningsgevind: DST 8x15
- Smørefri dryspin® føringsskruemøtrik: 20mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0004