drylin BLDC-motor med Molex-tilslutning, Hall og encoder, NEMA 17

MOT-EC-42-C-I-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-42-C-I-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-42-C-I-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-42-C-I-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 4
drylin BLDC-motor med Molex-tilslutning, Hall og encoder, NEMA 17
drylin BLDC-motor med Molex-tilslutning, Hall og encoder, NEMA 17
drylin BLDC-motor med Molex-tilslutning, Hall og encoder, NEMA 17
drylin BLDC-motor med Molex-tilslutning, Hall og encoder, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Monteringsdimension: NEMA17/flangemål 42 mm
  • Beskyttelsesklasse: IP40
  • Nominelt drejningsmoment: 0,30 Nm
  • Mærkespænding: 48V DC
  • Motortilslutninger: Molex-tilslutning, encoder med Molex
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-42-C-I-A

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning