igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Monteringsdimension: NEMA17/flangemål 42 mm
- beskyttelsesklasse: IP40
- Nominelt drejningsmoment: 0,30 Nm
- Mærkespænding: 48V DC
- Motortilslutninger: Molex-tilslutning, encoder med Molex, bremse med Molex
- Bremsespænding: 24V
- Integreret bremse til vertikal belastning
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-42-C-K-A