drylin BLDC-motor med Molex-tilslutning og Hall, NEMA 23

MOT-EC-56-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 4
drylin BLDC-motor med Molex-tilslutning og Hall, NEMA 23
drylin BLDC-motor med Molex-tilslutning og Hall, NEMA 23
drylin BLDC-motor med Molex-tilslutning og Hall, NEMA 23
drylin BLDC-motor med Molex-tilslutning og Hall, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Monteringsdimension: NEMA23 / Flangedimension 56mm
  • Beskyttelsesklasse: IP40
  • Nominelt drejningsmoment: 0,60Nm
  • Mærkespænding: 48V DC
  • Motortilslutning: Molex tilslutning
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-56-C-H-A

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning