drylin BLDC-motor med Molex-tilslutning, Hall, encoder og bremse, NEMA 34

MOT-EC-86-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 4
drylin BLDC-motor med Molex-tilslutning, Hall, encoder og bremse, NEMA 34
drylin BLDC-motor med Molex-tilslutning, Hall, encoder og bremse, NEMA 34
drylin BLDC-motor med Molex-tilslutning, Hall, encoder og bremse, NEMA 34
drylin BLDC-motor med Molex-tilslutning, Hall, encoder og bremse, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Monteringsdimension: NEMA 34/flange dimension 86mm
  • Beskyttelsesklasse: IP40
  • Nominelt drejningsmoment: 1,00Nm
  • Mærkespænding: 48V DC
  • Motortilslutninger: Molex-tilslutning, encoder med Molex, bremse med Molex
  • Bremsespænding: 24V
  • Integreret bremse til vertikal belastning
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-86-C-K-A

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning