xiros® radiale dybtrillede kuglelejer xirodur® A500, specialist i varme & kemikalier, forstærket kurglelejhusmateriale, rustfri stålkugler

BB-6001-A500-75-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6001-A500-75-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
BB-6001-A500-75-ES product image
BB-6001-A500-75-ES technical drawing
  • Op til 50 % længere levetid takket være forstærket holdermateriale
  • Temperatur- og kemisk resistens
  • Driftstemperatur: fra -100°C til +150°C
  • Ringmateriale: xirodur® A500
  • Holdermateriale: xirodur® F500
  • Kuglemateriale: Rustfrit stål


Fås også med glaskugler

igus-icon-lieferzeitBB-6001-A500-75-ES
28
8
12
6001

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning