guidefast føringsrende | Økonomisk energiforsyning til kranbjælker og indendørs kran

GF91.30.025.2000 product image
igus-icon-lupe
GF91.30.025.2000 product image
igus-icon-lupe
GF91.30.025.2000 product image
igus-icon-lupe
1 fra 3
GF91.30.025.2000 product image
GF91.30.025.2000 product image
GF91.30.025.2000 product image
  • Spar op til 80 % installationstid sammenlignet med standard rendesystemer
  • Økonomisk modulær løsning
  • 2 versioner af beslag med integreret trækaflastning til montering af statiske kabler på kranbommens bjælke
  • Nem at installere pga. forudsamlede hulmønstre af energikædebeslag
  • Ledningsevne i henhold til DIN EN 61537: som standard med specialtilslutning
  • Langtidstestet for modstand mod vibrationer og barske miljøer
igus-icon-lieferzeitGF91.30.025.2000
E2.21.025./1500.025.
Uden glidestang
42.5