Stålstøttebakke type 01 | Serie S9.010. / S9.011.

S9.010.05.1000.0 product image
igus-icon-lupe
S9.010.05.1000.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
S9.010.05.1000.0 product image
S9.010.05.1000.0 technical drawing
  • Støj- og slitage-reducerende: sikker vejledning af det nedre løb af din e-chain til standardanvendelser
  • Enkelt type: nem montering på alle typer profil og vægbeslag
  • Undgå kostbare specialfremstillinger
  • Standardlængder fra lager 1m og 2m
  • Nem installation på din maskine, på profiler eller vægbeslag
igus-icon-lieferzeitS9.010.05.1000.0
1000
89
uden vægbeslag