Stål supportbakke type 02 | Serie S9.020. / S9.021.

Supportbakke i stål type 02
igus-icon-lupe
S9.020.10.1000.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
Supportbakke i stål type 02
S9.020.10.1000.0 technical drawing
  • Støj- og slitagereducerende: sikker vejledning af det nedre løb af din e-chain® til standardapplikationer
  • Enkelt design: let montering på alle type profil og vægbeslag
  • Undgå kostbare specialfremstillinger
  • Standardlængder fra lager 1m og 2m
  • Nem installation på din maskine, på profiler eller vægbeslag
igus-icon-lieferzeitS9.020.10.1000.0
1000
167
uden vægbeslag