Generelle kendetegn | Enhed | iglidur® A200 | Testmetode |
Massefylde | g/cm³ | 1,14 | |
Farve | Hvid | ||
Maks. fugtoptagelse ved 23 °C / 50% R. H. | % vægt | 1,5 | DIN 53495 |
Maks. vandabsorption | % vægt | 7,6 | |
Overfladefriktionskoefficient, dynamisk, mod stål | µ | 0,10 - 0,40 | |
PV-værdier maks. (tør) | MPa x m/s | 0,09 | |
Mekaniske egenskaber |
|||
Bøjende E-modul | MPa | 2.500 | DIN 53457 |
Trækstyrke ved +20 °C | MPa | 116 | DIN 53452 |
Trykstyrke | MPa | 54 | |
Maksimalt anbefalet fladetryk (20 °C) | MPa | 18 | |
Shore D-hårdhed | 81 | DIN 53505 | |
Fysiske og termiske egenskaber |
|||
Maks. langtids-anvendelsestemperatur | °C | +80 | |
Maks. korttids-anvendelsestemperatur | °C | +170 | |
Laveste anvendelsestemperatur | °C | -40 | |
Varmekonduktivitet | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
Termisk ekspansionskoefficient (ved 23 °C) | [K-1 x 10-5] | 10 | DIN 53752 |
Elektriske egenskaber |
|||
Specifik fremadrettet modstand | Ωcm | > 1013 | DIN IEC 93 |
Overflademodstand | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
m/s | Roterende | Svingende | Linear |
Konstant | 0,8 | 0,6 | 2 |
Kortvarig | 1,5 | 1,1 | 3 |
iglidur® A200 | Tør | Fedt | Olie | Vand |
Friktionskoefficient µ | 0,1 - 0,4 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Medium | Modstand |
Alkoholer | + to 0 |
Kulbrinte | + |
Smørefedt, olier uden additiver | + |
Brændstoffer | + |
Fortyndede syrer | 0 to - |
Stærke syrer | - |
Fortyndede baser | + |
Stærke baser | 0 |
Specifik fremadrettet modstand | > 1013 Ωcm |
Overflademodstand | > 1012 Ω |
Maks. fugtoptagelse | |
---|---|
ved +23 °C/50 % r. F. | 1,5 vægt-% |
Maks. vandabsorption | 7,6 vægt-% |
Diameter d1 [mm] |
Aksel h9 [mm] |
iglidur® A200 D11 [mm] |
Hus H7 [mm] |
Op til 3 | 0 - 0,025 | +0,020 +0,080 | 0 +0,010 |
> 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,030 +0,105 | 0 +0,012 |
> 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,040 +0,130 | 0 +0,015 |
> 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,050 +0,160 | 0 +0,018 |
> 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,065 +0,195 | 0 +0,021 |
> 30 til 50 | 0 - 0,062 | +0,080 +0,240 | 0 +0,025 |