1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: PFI-0203-03
- Materiale: iglidur® P
- Form: Flangelejer
- Dimensioner:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Fremragende friktionskoefficient
- Lav fugtoptagelse
- Modstandsdygtigt over for kanttryk
- Modstandsdygtige over for stød og slag
- Modstandsdygtige over for snavs og støv
iglidur® P | Den økonomiske all-rounder til udendørs brug – Ingen kvældning, selv ved høj luftfugtighed
Takket være den termiske stabilitet og lave vandoptagelse er iglidur® P-glidelejerne med flange blandt de mest formstabile all-rounder-lejer under skiftende omgivelsesforhold. iglidur® P bøsning anbefales til drejelige og rotationsbevægelser ved mellemstore belastninger.
Typiske applikationer
Maskinværktøj
Møbler/Industriel type
Solteknologi
Fitness og sport
Den offentlige transport
Find flere applikationer her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejevæg, jo større skal spillerummet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås dermed pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Takket være den termiske stabilitet og lave vandoptagelse er iglidur® P-glidelejerne med flange blandt de mest formstabile all-rounder-lejer under skiftende omgivelsesforhold. iglidur® P bøsning anbefales til drejelige og rotationsbevægelser ved mellemstore belastninger.
Typiske applikationer
Maskinværktøj
Møbler/Industriel type
Solteknologi
Fitness og sport
Den offentlige transport
Find flere applikationer her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejevæg, jo større skal spillerummet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås dermed pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?