iglidur® Z, flangeleje, mm - ZFM

Ekstremt lang levetid under ekstreme betingelser

iglidur® Z, flangeleje, mm - ZFM
iglidur® Z, flangeleje, mm - ZFM drawing
1 fra 2
iglidur® Z, flangeleje, mm - ZFM
iglidur® Z, flangeleje, mm - ZFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: ZFM-0405-04
  • Materiale: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Dele fremstillet af materialet iglidur® Z er underlagt eksportrestriktioner. Den relevante formular vil blive sendt til dig, så snart vi har modtaget din bestilling.
  • Form: Flangelejer
  • Dimensioner:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • God slidstyrke ved stuetemperatur
  • God slidstyrke ved mellemhøje temperaturer
  • God slidstyrke ved høje temperaturer
  • Egnet til meget høje hastighed
  • Fremragende friktionskoefficienter
  • Lav fugtoptagelse
  • Høj medieresistens
  • Ekstremt modstandsdygtig over for kanttryk
  • Meget modstandsdygtig over for stød og slag
  • Særligt modstandsdygtig over for snavs og støv
  • Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
iglidur® Z | Højeste levetid under ekstreme forhold - Slidstærk & slagfast selv ved høje belastninger og temperaturer
Høj trykstyrke, kombineret med høj elasticitet, hjælper iglidur® Z leje til deres fremragende specifikationer i forbindelse med bløde aksler, kantbelastning og stød. Lejerne er også velegnede til temperaturer op til +250°C.

Typiske anvendelser

Entreprenørmaskiner
Glasindustri
Luftfart
Værktøjsmaskiner
Tekstilindustri

Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
 
Hvornår skal det bruges?
  • Til temperaturer op til +250°C på lang sigt eller +310°C kortfristet
  • Når der er behov for høj slidstyrke, især under høje radiale belastninger
  • Til høje overfladehastigheder
  • Til kanttryk i forbindelse med høje overfladetryk
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt 

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i huset. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning