1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: ABFM-0608-08
- Materiale: iglidur® AB
- Form: Flangelejer
- Dimensioner:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 8 mm
- b2 1 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Lav fugtoptagelse
- Antibakteriel
iglidur® AB | Det første antibakterielle iglidur® bøsning
Bøsninger lavet af iglidur® AB hjælper med at reducere niveauet af bakteriel forurening i lejesteder, der er svære at få adgang til. iglidur® AB er specifikt udviklet til anvendelse i områder med høje hygiejnekrav. Ofte er sådanne
applikationer manuelt betjente drejeled (døre, medicinsk udstyr, etc.). Materialet reducerer niveauet af bakteriel forurening, men - som alle "antibakterielle" materialer - er det ikke en erstatning for tilstrækkelige hygiejniske foranstaltninger.
typiske anvendelsesområder
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® bøsninger er press-fit bøsninger. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås derfor.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Bøsninger lavet af iglidur® AB hjælper med at reducere niveauet af bakteriel forurening i lejesteder, der er svære at få adgang til. iglidur® AB er specifikt udviklet til anvendelse i områder med høje hygiejnekrav. Ofte er sådanne
applikationer manuelt betjente drejeled (døre, medicinsk udstyr, etc.). Materialet reducerer niveauet af bakteriel forurening, men - som alle "antibakterielle" materialer - er det ikke en erstatning for tilstrækkelige hygiejniske foranstaltninger.
typiske anvendelsesområder
- Medicinalteknologi
- Laboratorieteknologi
- Ventilationssystemer
- Sanitære møbler og udstyr
- leje til patient- og plejemeøbler
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® bøsninger er press-fit bøsninger. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås derfor.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?