iglidur® X, flangeleje, imperial - XFI

Kemikalie- og temperaturspecialisten, op til 150 MPa statisk

iglidur® X, flangeleje, imperial - XFI
iglidur® X, flangeleje, imperial - XFI drawing
1 fra 2
iglidur® X, flangeleje, imperial - XFI
iglidur® X, flangeleje, imperial - XFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: XFI-0203-03
  • Materiale: iglidur® X
  • Form: Flangelejer
  • Dimensioner:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Fremragende slidstyrke ved høje temperaturer
  • Velegnet til ekstremt høje hastigheder
  • Meget lav fugtoptagelse
  • Fremragende slidstyrke under vand
  • Meget høj mediemodstand
  • Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
  • Elektrisk ledende
  • Modstandsdygtige over for skimmelsvamp i henhold til DIN EN ISO 846
iglidur® X | Kemikalie- og temperaturspecialisten, stabil op til 150MPa
iglidur® X er designet til højere hastighed end andre iglidur® leje på grund af dens høje temperaturbestandighed i forbindelse med høj trykstyrke og kemisk resistens.

Typiske anvendelser

Drikkevareindustri
Træindustri
Plastmaskiner

Luftfart

Renrum
Industriløsninger
 
Hvornår skal det bruges?
  • Til trykbelastninger op til 150 MPa
  • Til lineære bevægelser med rustfrit stål ved høje temperaturer
  • Universel kemikalieresistens
  • For temperaturbestandighed fra -100 °C til +250 °C (kortvarig op til +315 °C)
  • For meget lav fugtabsorption
  • For høj slidstyrke over hele temperaturområdet
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt 

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i huset. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning