1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: F2SM-0507-10
- Materiale: iglidur® F2
- Form: Muffelejer
- Dimensioner:
- d1 5 mm
- d2 7 mm
- b1 10 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
- Elektrisk ledende
iglidur® F2 | ESD-egnet, slidstærk og dissipativ
iglidur® F2 hjælper med at undgå elektrostatisk opladning. God medie- og temperaturbestandighed, velegnet selv under våde forhold på grund af lav fugtabsorption og gode universelle slidværdier i en bred vifte af anvendelser.
Typiske anvendelser
Værktøjsmaskiner
Robotik
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i huset. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
iglidur® F2 hjælper med at undgå elektrostatisk opladning. God medie- og temperaturbestandighed, velegnet selv under våde forhold på grund af lav fugtabsorption og gode universelle slidværdier i en bred vifte af anvendelser.
Typiske anvendelser
Værktøjsmaskiner
Robotik
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i huset. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?