iglidur® HSD350, sleeve bearing, mm - HSD350SM

All-rounder for steam sterilisation

iglidur® HSD350, sleeve bearing, mm - HSD350SM
iglidur® HSD350, sleeve bearing, mm - HSD350SM drawing
1 fra 2
iglidur® HSD350, sleeve bearing, mm - HSD350SM
iglidur® HSD350, sleeve bearing, mm - HSD350SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: HSD350SM-0608-06
  • Materiale: iglidur® HSD350
  • Form: Shop sleeve bearings
  • Dimensioner:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Very high media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Suitable for steam sterilisation
iglidur® HSD350 | Mediebestandigt og hygiejnisk til en lav pris
 
Det nye materiale muliggør kontinuerlig brug, hvor hygiejne er vigtig, herunder regelmæssig sterilisering, med et fremragende pris-ydelsesforhold.
 
typiske anvendelsesområder
 
Fluidteknologi
Medicinsk teknologi»

 
Du kan finde flere anvendelser her:
Industriløsninger
 
 
Hvornår skal det bruges?
  • Når lejepunktet regelmæssigt steriliseres med varm damp
  • Når der samtidigt er brug for et prisbilligt materiale
  • Når der kræves god kemisk resistens
  • Lav fugtoptagelse
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder til at finde det passende produkt
 
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® glidelejerne er en funktion af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende. Glidelejer med lav fugtoptagelse kan designes med minimal lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
 
Montering
iglidur® lejer er press-fit lejer. Den indre diameter justeres først efter press-fit i det korrekt tolererede hus. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejet. Aksial eller radial bevægelse i huset er forebygget herved.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning