iglidur® J260, bøsning uden flange, mm - J260SM

Ideel til plastaksler

iglidur® J260, bøsning uden flange, mm - J260SM
iglidur® J260, bøsning uden flange, mm - J260SM drawing
1 fra 2
iglidur® J260, bøsning uden flange, mm - J260SM
iglidur® J260, bøsning uden flange, mm - J260SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: J260SM-0608-06
  • Materiale: iglidur® J260
  • Form: Køb bøsninger uden flange
  • Dimensioner:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Fremragende friktionskoefficient
  • Lav fugtoptagelse
iglidur® J260 | Ideel til plastikaksel
Materialet iglidur® J260 beviser sig gang på gang, hvor der kræves den højeste levetid og laveste friktionskoefficient - især i forbindelse med plastikaksel! iglidur® J260 ligner iglidur® J, en udholdende løber med fremragende slidegenskaber, hvor den øvre langsigtede anvendelsestemperatur på +120°C tilbyder flere reserver.

Typiske anvendelser

Salgsautomater
Værktøjsmaskiner
Robotik

Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
 
Hvornår skal det bruges?
  • Når der anvendes polymeraksel
  • Når temperaturklassificeringen af iglidur® J ikke er tilstrækkelig
  • Når et leje med en lav friktionskoefficient er påkrævet
  • Når høj slidstyrke er påkrævet ved mellemstore belastninger
  • Når der kræves god modstand mod medier
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning