1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: VSM-0608-06
- Materiale: iglidur® V400
- Form: Muffelejer
- Dimensioner:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- God slidstyrke ved mellemhøje temperaturer
- Fremragende slidstyrke ved høje temperaturer
- Meget lav fugtoptagelse
- God slidstyrke under vand
- Meget høj mediemodstand
iglidur® V400 | Til bløde aksler, op til +200°C
Meget slidstærke lejer til bløde aksler og temperaturer op til +200°C med lav fugtabsorbering og meget god kemisk resistens.
Typiske anvendelser
Salgsautomater
Automotive
Luftfart
Tungt maskineri / Planteallé
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i huset. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Meget slidstærke lejer til bløde aksler og temperaturer op til +200°C med lav fugtabsorbering og meget god kemisk resistens.
Typiske anvendelser
Salgsautomater
Automotive
Luftfart
Tungt maskineri / Planteallé
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i huset. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?