1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: GLWSI-0203-04
- Materiale: iglidur® GLW
- Form: Muffelejer
- Dimensioner:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.25 in
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Modstandsdygtige over for stød og slag
- Modstandsdygtige over for snavs og støv
- Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
- Anløbning i henhold til DIN 75201-B
- Økonomisk materiale til højvolumenproduktion
iglidur® GLW | Omkostningseffektivt materiale til højvolumen
Med bøsninger lavet af materialet iglidur® GLW, kan vi tilbyde vores kunder et alternativ til iglidur® G til serieapplikationer. Med en lignende mekanisk type som iglidur® G, anbefales iglidur® GLW bøsning primært til statiske belastninger. Til disse applikationer er de dynamiske specifikationer for iglidur® G uvæsentlige til en vis grad, og iglidur® GLW udgør et økonomisk alternativ.
Typiske anvendelser
Automobil
Værktøjsmaskiner
Robotik
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® bøsning er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Med bøsninger lavet af materialet iglidur® GLW, kan vi tilbyde vores kunder et alternativ til iglidur® G til serieapplikationer. Med en lignende mekanisk type som iglidur® G, anbefales iglidur® GLW bøsning primært til statiske belastninger. Til disse applikationer er de dynamiske specifikationer for iglidur® G uvæsentlige til en vis grad, og iglidur® GLW udgør et økonomisk alternativ.
Typiske anvendelser
Automobil
Værktøjsmaskiner
Robotik
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® bøsning er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?