1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: P210SI-0203-03
- Materiale: iglidur® P210
- Form: Muffelejer
- Dimensioner:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Flere iglidur® P210 dele
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- God slidstyrke ved stuetemperatur
- God slidstyrke ved mellemhøje temperaturer
- Fremragende friktionskoefficienter
- Lav fugtoptagelse
- Ekstremt modstandsdygtig over for kanttryk
- Meget modstandsdygtig over for stød og slag
- Modstandsdygtige over for snavs og støv
- Anløbning i henhold til DIN 75201-B
iglidur® P210 | Specialist til drejelig, rullende anvendelser og mere – Gode friktion og slitage koefficienter på næsten enhver aksel
Med iglidur® P210 bøsninger har brugeren alsidige all-round lejer til rådighed, som udviser over gennemsnittet holdbarhed især i drejelig anvendelser med mellemstore belastninger på op til 20 MPa. Dette alsidige materiale har allerede bevist sit værd i mange kundespecifikke løsninger og som stangmateriale. Clip-on eller forbelastet type samt anvendelse i bilens interiør er mulige.
Typiske anvendelser
Landbrug
Værktøjsmaskiner
Møbler/Industridesign
Tekstilindustri
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Med iglidur® P210 bøsninger har brugeren alsidige all-round lejer til rådighed, som udviser over gennemsnittet holdbarhed især i drejelig anvendelser med mellemstore belastninger på op til 20 MPa. Dette alsidige materiale har allerede bevist sit værd i mange kundespecifikke løsninger og som stangmateriale. Clip-on eller forbelastet type samt anvendelse i bilens interiør er mulige.
Typiske anvendelser
Landbrug
Værktøjsmaskiner
Møbler/Industridesign
Tekstilindustri
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?