iglidur® UW, bøsning uden flange, mm - UWSM

Den udholdende under vand, til hurtig rotation under vand

iglidur® UW, bøsning uden flange, mm - UWSM
iglidur® UW, bøsning uden flange, mm - UWSM drawing
1 fra 2
iglidur® UW, bøsning uden flange, mm - UWSM
iglidur® UW, bøsning uden flange, mm - UWSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: UWSM-0304-05
  • Materiale: iglidur® UW
  • Form: Køb bøsninger uden flange
  • Dimensioner:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Lav fugtoptagelse
  • Fremragende slidstyrke under vand
  • Høj medieresistens
iglidur® UW | Den udholdende under vand, til hurtig rotation under vand
Det bedste iglidur® bøsning til applikationer under vand. Ekstremt slidstærk under vandet, testet og vedligeholdelsesfri. Førstevalget til pumpeapplikationer.

Typiske anvendelser

Fluidteknologi

Her er flere anvendelser:
Industrielle løsninger
 
Hvornår skal det bruges?
  • Til undervandsapplikationer og i flydende medier
  • Til lave belastninger
  • Til høje rotationshastighed
  • For ekstrem slidstyrke i mediesmurte kontinuerlige drift
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt 

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres først efter, at den er presset ind i monteringshullet med den tilsvarende tolerance. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning