iglidur® J, skive, mm - JTM

Den alsidige marathonløber, yderst slidbestandig på (næsten) alle aksler med en meget lav friktionskoefficient

iglidur® J, skive, mm - JTM
iglidur® J, skive, mm - JTM drawing
1 fra 2
iglidur® J, skive, mm - JTM
iglidur® J, skive, mm - JTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: JTM-0512-020
  • Materiale: iglidur® J
  • Form: Trykskiver
  • Dimensioner:
    • d1 5 mm
    • d2 12 mm
    • s 2 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Den alsidige marathonløber, yderst slidbestandig på (næsten) alle aksler med en meget lav friktionskoefficient
  • Lavt slid mod forskellige akselmaterialer
  • Lav friktionskoefficient under tør drift
  • Vibrationsdæmpende
iglidur® J | Den alsidige udholdende
 
  • Over 250 dimensioner tilgængelig fra lager
  • Lav slitage, mange forskellige akselmaterialer
  • Lav friktionskoefficient under tør drift
  • Vibrationsdæmpende
  • God kemikalieresistens
  • Bedste materiale til brug med billige, bløde akselmaterialer
  • Lav fugtoptagelse
En hovedfordel ved iglidur® J trykskiver er kombinationen af en lav friktionskoefficient ved tørdrift og den lave stick-slip tendens. Med et anbefalet maksimalt overfladetryk på 35 MPa er iglidur® J trykskiver ikke egnet til ekstreme belastninger.
 
typiske anvendelsesområder
 
salgsautomater
trykkeriindustrien
drikkevareindustrien
luftfart
renrum
 
Du kan finde flere anvendelser her:
industriløsninger
 
Hvornår skal det bruges?
  • Til høje hastigheder
  • For højeste slidstyrke ved lave til mellemstore belastning
  • Lavt slid mod forskellige aksler
  • Når der kræves en lav friktionskoefficient under Tørdrift
  • Vibrationsdæmpende
  • Når der kræves god kemisk resistens
  • Bedste ydeevne med billige, bløde akselmaterialer
  • Lav fugtoptagelse
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder til at finde det passende produkt
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning