1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: WTI-0610-01
- Materiale: iglidur® W300
- Form: Trykskiver
- Dimensioner:
- d1 0.375 in
- d2 0.625 in
- s 0.04 in
- h 0.04 in
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
Den klassiske udholdende, meget slidstærk på (næsten) alle aksler
- Til særlig lang driftslevetid
- Lav friktionskoefficient
- Yderst høj slidbestandighed
iglidur® W300 | Den klassiske udholdende løber, meget slidstærk på (næsten) alle aksler
typiske anvendelsesområder
salgsautomater
Trykindustrien
Træindustrien
Værktøjsmaskiner
Yderligere anvendelser kan findes her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder til at finde det passende produkt
- Over 400 dimensioner tilgængelige fra lager
- Til særlig lang driftslevetid
- Lav friktionskoefficient
- Yderst høj slidbestandighed
- Også egnet til bløde aksler
- Modstandsdygtig over for snavs
- Smøre- og vedligeholdelsesfrie
typiske anvendelsesområder
salgsautomater
Trykindustrien
Træindustrien
Værktøjsmaskiner
Yderligere anvendelser kan findes her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?