1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: XTM-0620-015
- Materiale: iglidur® X
- Form: Trykskiver
- Dimensioner:
- d1 6 mm
- d2 20 mm
- d4 13 mm
- d5 1.5 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Kemikalie- og temperaturspecialisten, op til 150 MPa statisk
- Temperaturbestandig fra -100°C til +250°C i vedvarende drift
- Opfylder kravene til brandsikkerhed fra den amerikanske Federal Aviation Administration (FAA) for interiør i flyvemaskiner
- Universel kemikalieresistens
- Høj kompressionsstyrke
iglidur® X | Kemikalie- og temperaturspecialisten, op til 150 MPa statisk
typiske anvendelsesområder
Drikkevareindustrien
Træindustrien
Plastmaskiner
Luftfart
Renrum
Du kan finde flere applikationer her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
- Over 250 dimensioner tilgængelig fra lager
- Temperaturbestandig fra -100°C til +250°C i vedvarende drift
- Universel kemikalieresistens
- Høj kompressionsstyrke
- Meget lav fugtoptagelse
- Fremragende slidstyrke over hele temperaturområdet
typiske anvendelsesområder
Drikkevareindustrien
Træindustrien
Plastmaskiner
Luftfart
Renrum
Du kan finde flere applikationer her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?