1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: RFM-0507-05
- Materiale: iglidur® R
- Form: Flangelejer
- Dimensioner:
- d1 5 mm
- d2 7 mm
- d3 11 mm
- b1 5 mm
- b2 1 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Lav fugtoptagelse
- Høj medieresistens
- Modstandsdygtigt over for kanttryk
- Modstandsdygtige over for stød og slag
- Modstandsdygtige over for snavs og støv
- Økonomisk materiale til højvolumenproduktion
iglidur® R | Økonomisk materiale, lave friktionskoefficienter
I udviklingen af iglidur® R som glidelejemateriale var der fokus på høj ydeevne og meget lav pris. Især i Tørdrift skulle der opnås lav friktionskoefficient og slitage. Bøsninger lavet af iglidur® R understøttes af en kombination af solid smøremiddel. Det PTFE- og silikonefrie materiale opnår ekstremt lav friktionskoefficient ved tørdrift og kører stort set uden stick-slip effekt.
Typiske anvendelser
Modelbygning
Møbler/Industridesign
Fitness og sport
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i huset. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
I udviklingen af iglidur® R som glidelejemateriale var der fokus på høj ydeevne og meget lav pris. Især i Tørdrift skulle der opnås lav friktionskoefficient og slitage. Bøsninger lavet af iglidur® R understøttes af en kombination af solid smøremiddel. Det PTFE- og silikonefrie materiale opnår ekstremt lav friktionskoefficient ved tørdrift og kører stort set uden stick-slip effekt.
Typiske anvendelser
Modelbygning
Møbler/Industridesign
Fitness og sport
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i huset. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?