1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: A180FM-0608-06
- Materiale: iglidur® A180
- Form: Flangelejer
- Dimensioner:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Lav fugtoptagelse
- Høj medieresistens
- Modstandsdygtigt over for kanttryk
- Modstandsdygtige over for stød og slag
- Modstandsdygtige over for snavs og støv
- FDA-kompatibel
- I overensstemmelse med EU 10/2011
iglidur® A180 | Den FDA-konforme all-rounder
Leje fremstillet af iglidur® A180 er egnet til anvendelse i direkte kontakt med fødevarer. De er derfor den ideelle løsning til lejepunkter på maskiner til fødevare- og emballageindustrien, produktion af medicinsk udstyr, små husholdningsapparater osv. Selv hvor vådrengøring eller procesrelateret kontakt med fugtige medier er dagens orden, er iglidur® A180 kendetegnet ved minimal fugtabsorbering.
typiske anvendelsesområder
drikkevareindustrien
fødevareindustrien
medicinsk teknologi
Du kan finde flere mulige anvendelser her:
industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det rette produkt til dig
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® lejerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. Fugtoptagelse og termisk ekspansion er afgørende for materialet. Bøsning med lav fugtoptagelse kan installeres med en lille lejefrigang. Følgende gælder for vægtykkelsen: Jo tykkere lejerne er, desto større skal lejefrigangen være.
Testprocedure
Montering
iglidur® lejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit tolerancer kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer en sikker press-fit af lejerne. Aksiale eller radiale forskydninger i huset undgås dermed pålideligt.
iglidur® - installation, limning, bearbejdning
Leje fremstillet af iglidur® A180 er egnet til anvendelse i direkte kontakt med fødevarer. De er derfor den ideelle løsning til lejepunkter på maskiner til fødevare- og emballageindustrien, produktion af medicinsk udstyr, små husholdningsapparater osv. Selv hvor vådrengøring eller procesrelateret kontakt med fugtige medier er dagens orden, er iglidur® A180 kendetegnet ved minimal fugtabsorbering.
typiske anvendelsesområder
drikkevareindustrien
fødevareindustrien
medicinsk teknologi
Du kan finde flere mulige anvendelser her:
industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® lejerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. Fugtoptagelse og termisk ekspansion er afgørende for materialet. Bøsning med lav fugtoptagelse kan installeres med en lille lejefrigang. Følgende gælder for vægtykkelsen: Jo tykkere lejerne er, desto større skal lejefrigangen være.
Testprocedure
Montering
iglidur® lejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit tolerancer kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer en sikker press-fit af lejerne. Aksiale eller radiale forskydninger i huset undgås dermed pålideligt.
iglidur® - installation, limning, bearbejdning
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?