1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: UWFM-0304-05
- Materiale: iglidur® UW
- Form: Flangelejer
- Dimensioner:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Flere iglidur® UW dele
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Lav fugtoptagelse
- Fremragende slidstyrke under vand
- Høj medieresistens
iglidur® UW | Den udholdende under vand, til hurtig rotation under vand
Det bedste iglidur® bøsning til applikationer under vand. Ekstremt slidstærk under vandet, testet og vedligeholdelsesfri. Førstevalget til pumpeapplikationer.
Typiske anvendelser
Fluidteknologi
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Det bedste iglidur® bøsning til applikationer under vand. Ekstremt slidstærk under vandet, testet og vedligeholdelsesfri. Førstevalget til pumpeapplikationer.
Typiske anvendelser
Fluidteknologi
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?