igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 3
- Type: åben type hus til flydeleje
- Materiale glideelement: iglidur® J
- Husmateriale: anodiseret aluminium
igus-icon-lieferzeitOJUM-06-16-LL
16
Oplev drylin® R lejehuset OJUM-06-LL, det åbne flydeleje. Det er lavet af robust anodiseret aluminium og udstyret med glideelementer af iglidur® J, hvilket giver fremragende ydeevne og holdbarhed. Dette lejehus er ideelt til alsidige applikationer og kombinerer funktionalitet og kvalitet i en elegant type. Stol på den gennemprøvede kvalitet af drylin® til dine projekter.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h