1 fra 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: JTM-0512-010
- Materiale: iglidur® J
- Form: Trykskiver
- Dimensioner:
- d1 5.3 mm
- d2 12 mm
- s 1 mm
- h 1 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Den alsidige marathonløber, yderst slidbestandig på (næsten) alle aksler med en meget lav friktionskoefficient
- Lavt slid mod forskellige akselmaterialer
- Lav friktionskoefficient under tør drift
- Vibrationsdæmpende
iglidur® J | Den alsidige udholdende
typiske anvendelsesområder
salgsautomater
trykkeriindustrien
drikkevareindustrien
luftfart
renrum
Du kan finde flere anvendelser her:
industriløsninger
Brug vores filtermuligheder til at finde det passende produkt
- Over 250 dimensioner tilgængelig fra lager
- Lav slitage, mange forskellige akselmaterialer
- Lav friktionskoefficient under tør drift
- Vibrationsdæmpende
- God kemikalieresistens
- Bedste materiale til brug med billige, bløde akselmaterialer
- Lav fugtoptagelse
typiske anvendelsesområder
salgsautomater
trykkeriindustrien
drikkevareindustrien
luftfart
renrum
Du kan finde flere anvendelser her:
industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?