iglidur® RW370, flangeleje, mm - RW370FM

Overholder EU-standard for brandbeskyttelse DIN EN 45545 HL3, R22/R23

iglidur® RW370, flangeleje, mm - RW370FM
iglidur® RW370, flangeleje, mm - RW370FM drawing
1 fra 2
iglidur® RW370, flangeleje, mm - RW370FM
iglidur® RW370, flangeleje, mm - RW370FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: RW370FM-0608-08
  • Materiale: iglidur® RW370
  • Form: Køb flangelejer
  • Dimensioner:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Velegnet til ekstremt høje hastigheder
  • Fremragende friktionskoefficient
  • Lav fugtoptagelse
  • Modstandsdygtigt over for kanttryk
  • Modstandsdygtige over for stød og slag
  • Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
  • Brandsikring EN45545
iglidur® RW370 | Slidstærk til skinneteknologi
 
Det første iglidur® materiale der opfylder europæisk brandsikkerhedsstandard for skinnekøretøjer er egnet til mange slitagebelastede anvendelser i jernbaneteknologi grundet deres meget komplette egenskabsprofil.
 
Typiske anvendelsesområder
 
Møbler/Industriel type
Offentlig transportteknik

 
Du kan finde yderligere anvendelser her:
Industriløsninger
 
Hvornår skal det bruges?
  • Til anvendelser inden for skinneteknologi, hvor egnethed i henhold til DIN EN 45545 er påkrævet
  • For højeste slidstyrke ved lave til mellemstore trykbelastninger
  • Når der kræves en lav friktionskoefficient ved tørdrift
  • Lav fugtoptagelse
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder til at finde det passende produkt
 
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® glidelejer er en funktion af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende. Glidelejer med lav fugtoptagelse kan designes med minimal lejefrigang. Tommelfingerreglen for vægtykkelse: Jo tykkere leje, jo større spil.
Testmetoder
 
Montering
iglidur® lejer er press-fit lejer. Den indre diameter justeres kun efter press-fit i det korrekt tolererede hus. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejet. Aksial eller radial bevægelse i huset er forebygget herved.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning