igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Monteringsdimension: Flangedimension 42 mm
- Beskyttelsesklasse: IP20
- Moment: 0,75Nm til 3,00Nm
- Hastighed: op til 350 rpm
- Direkte batteridrift mulig
- Motorforbindelse: flettet leder med Molex-tilslutning
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-42-J-H-B
2
50