igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Moment [Nm] fra 0,1Nm til 1,5Nm
- Hastighed op til 440 omdr./min.
- Kan betjenes ved 12 & 24V DC
- Øget driftsikkerhed
- Hurtig tilslutning med M12-stik
- Til alle drylin® E lineære akser
- Beskyttelsesklasse motorhus: IP41
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-36-M-A-D
0.5