- Monteringsdimension: NEMA11/flangedimension 28mm
- Beskyttelsesklasse: IP40
- Holdemoment: 0,06Nm
- Mærkestrøm: 0,67A
- Motortilslutning: flettet leder med JST-tilslutning
Skift sprog :
Letvægts med stor kraft
Denne motor har meget kompakte dimensioner. Selv ved højere hastighed opretholder den et konstant drejningsmoment. Store belastning kan flyttes med en passende blyskrueopdeling. Dens typiske arbejdsmiljø er inden for medicinsk teknologi, laboratorieautomatisering og industriel automatisering. Blyskruemotorer kan installeres og også købes som individuelle komponenter. Når de arbejder sammen, er blyskruerne desuden forbundet til motoren med Loctite 648. Efter 24 timer er hærdningstiden fuldført. Derudover justeres hver motor med en føringsskrue i en føringsskrue-opretningsmaskine for at kunne sikre god kvalitet.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h